Publique sus productos
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  1200x1200-4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera 1200x1200-4.6

    Traducido por Google,

    SCG Pared Acústica Cylence Zandera Scenera 1200x1200 4.6

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida: Bienestar

    Atributo : Salud o Higiene

    Comunicación de mensajes respetuosa con el medio ambiente : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduce la resonancia de la habitación hasta en un 75 % con un coeficiente de absorción de sonido de 0,75, lo que hace que el sonido no tenga eco. y se escucha mas claro

    Fecha de inicio : 18/01/2021

    Fecha de vencimiento : 18/01/2024

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Scenera_1200x1200-4-6
        • Familia de productoWall
        • Grupo de productosWall Acoustics
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2021-01-16
        • Número de edición1
        • Altura (mm)25
        • Ancho (mm)1200
        • Profundidad (mm)1200
        Información relacionada
        • Material principalLana de vidrio
        • Diseñado enTailandia
        • Fabricado enTailandia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

        Disponibilidad en regiones

        Asia