Publique sus productos
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
Schindler 3000 elevator / lift
    Schindler

    Schindler 3000 elevator / lift

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Elegante, cómodo, esencial: disfrute de la comodidad en todos los niveles con el ascensor Schindler 3000.

    Con un diseño distintivo y componentes de ingeniería suiza, la Schindler 3000 es una solución perfecta —y práctica— para edificios residenciales, hoteles y pequeños proyectos comerciales.

    Benefíciese de las tecnologías líderes en eficiencia energética y servicios digitales, todo en un paquete económico.

    El Schindler 3000 está meticulosamente diseñado, fabricado y sometido a rigurosas pruebas para garantizar un funcionamiento impecable y eficiente durante toda la vida útil de su ascensor. Ofrezca a sus pasajeros un viaje cómodo, seguro y placentero.

    En esta página puede configurar su ascensor de forma dinámica proporcionando todos sus datos.
    Finalmente, podrá descargar los planos técnicos 2D y/o los archivos BIM para su proyecto de ascensor. Estos se generarán dinámicamente.
    No se requiere ninguna configuración compleja en Revit, simplemente ingrese todos sus detalles en esta herramienta; todas las marcas disponibles (Schindler 1000, Schindler 3000 y Schindler 5000) para su país se pueden configurar.

    La información técnica (planos, incluidos archivos BIM) también se puede encontrar en la herramienta Schindler Plan & Design Tool, así como las posibilidades de diseño de interiores (consulte la URL a continuación: Enlaces - Información de licitación).
    Seleccione su país y luego "Diseñe su ascensor" para configurar sus diseños de interiores.

    Especificaciones
    • Key fgures: 

      • Capacity 480 - 1125 kg
      • Travel height Max 40 m
      • Stops Max 15 stops
      • Speed 1.0 – 1.6 m/s
      • Machine-room-less
      • Group size Up to 3 cars
      • Entrances One- or two-sided
      • Energy effciency classifcation Class A*, according to ISO 25745-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschindler-3000
    • Familia de productoElevator
    • Grupo de productosElevator
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-10-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

    Disponibilidad en regiones

    Europa