Publique sus productos
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
Schindler 5000 elevator / lift
    Schindler

    Schindler 5000 elevator / lift

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ascensor Schindler 5000: llamativo, flexible y eficaz.

    Disfrute de la combinación perfecta de forma, función y flexibilidad con una única solución que se adapta tanto a proyectos comerciales como a residencias de alta gama. La Schindler 5000 ofrece un rendimiento óptimo, una flexibilidad superior y atractivas opciones de interior, garantizando una adaptación a medida para cualquier entorno.

    En esta página puede configurar su ascensor de forma dinámica proporcionando todos sus datos.
    Finalmente, podrá descargar los planos técnicos 2D y/o los archivos BIM para su proyecto de ascensor. Estos se generarán dinámicamente.
    No se requiere ninguna configuración compleja en Revit, simplemente ingrese todos sus detalles en esta herramienta; todas las marcas disponibles (Schindler 1000, Schindler 3000 y Schindler 5000) para su país se pueden configurar.

    La información técnica (planos, incluidos archivos BIM) también se puede encontrar en la herramienta Schindler Plan & Design Tool, así como las posibilidades de diseño de interiores (consulte la URL a continuación: Enlaces - Información de licitación).
    Seleccione su país y luego "Diseñe su ascensor" para configurar sus diseños de interiores.

    Especificaciones
    • Key fgures: 

      • Capacity 630 - 1360 kg
      • Travel height Max 80 m
      • Stops Max 40 stops
      • Speed up to 2.5 m/s
      • Machine-room-less
      • Group size Up to 8 cars
      • Entrances One- or two-sided
      • Energy effciency classifcation Class A*, according to ISO 25745-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschindler-5000
    • Familia de productoElevator
    • Grupo de productosElevator
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-10-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

    Disponibilidad en regiones

    Europa