Publique sus productos
KERDI-LINE-A

KERDI-LINE-A

Traducido por Google,

Schlüter®-KERDI-LINE son marcos de inserción de acero inoxidable cepillado con cubiertas de rejilla de diseño que combinan con los cuerpos de canal Schlüter®-KERDI-LINE. El marco de inserción es perfectamente ajustable en altura para acomodar materiales de recubrimiento en espesores de 3 a 25 mm. Las rejillas de diseño A, B y C están disponibles como opciones de diseño.

Especificaciones
  • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaschlueter-kerdi-line-a
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de productosDrains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales

Disponibilidad en regiones

Europa