Publique sus productos
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B

    KERDI-LINE-B

    Traducido por Google,

    Schlüter ® -KERDI-LINE son marcos de inserción de acero inoxidable cepillado con tapas de rejilla de diseño a juego con los cuerpos de canal Schlüter ® -KERDI-LINE. El marco de inserción es perfectamente ajustable en altura para acomodar materiales de recubrimiento en espesores de 3 a 25 mm. Las rejillas de diseño A, B y C están disponibles como opciones de diseño.

    Especificaciones
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaschlueter-kerdi-line-b
    • Familia de productoShower System
    • Grupo de productosDrains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Países Bajos