Publique sus productos
KERDI-LINE-STYLE

KERDI-LINE-STYLE

Traducido por Google,

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE son marcos anatómicos con elegantes cubiertas de diseño de acero inoxidable cepillado a juego con los cuerpos de canal Schlüter®-KERDI-LINE. El delgado marco de contorno es perfectamente ajustable en altura para acomodar materiales de revestimiento en espesores de 6 a 18 mm. Las cubiertas están disponibles en las variantes de diseño FLORAL, CURVE y PURE.

Especificaciones
  • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

    H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

    Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaschlueter-kerdi-line-style
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de productosDrains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales

Disponibilidad en regiones

Europa