Publique sus productos
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Aparamenta aislada en gas para subestación interior
    Especificaciones
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBGS-0
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosCBGS-0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-05
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniClass Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution