Publique sus productos
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX

    SpaceLogic KNX

    4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    SpaceLogic KNX eleva la solución KNX estándar al siguiente nivel.

    Crea un espacio más atractivo. Con SpaceLogic KNX, los ocupantes se sienten más cómodos, lo que se traduce en una mayor satisfacción, productividad y, en definitiva, un espacio más estimulante.
    SpaceLogic KNX permite alcanzar nuevos niveles de eficiencia, potenciados por integraciones multidimensionales.
    Por último, contribuimos a crear espacios verdaderamente sostenibles. Una sostenibilidad que va más allá de las mejoras en la eficiencia que ofrece la automatización de edificios, y que se amplía aún más gracias a nuestros productos actualizables y escalables.

    Especificaciones
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS. SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSE_KNX
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de productosKNX
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-12-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Código ETIMEC001216
    • Nombre ETIMKNX module building technology