Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
Inicio
Categorías
Ventanas
Ventanas colgantes dobles
Schüco Window AWS 75.SI+
Disponible en Estados Unidos
Schüco
Seguir
Archivados
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Schueco_AWS_75_si_plus
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-06-18
Número de edición
2
Profundidad (mm)
75
Links
Links
Instalación URL
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Aluminio
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Ventanas - Ventanas colgantes dobles
Clasificación IFC
Ventana
Nombre UNSPSC
Aluminum profiles
Código UNSPSC
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
Productos similares
Aluprof
MB-86US ST Fixed Window with invisible window sash
Descargar
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
Descargar
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
Descargar
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
Descargar
Aluprof
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
Descargar
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
Descargar