Publique sus productos
BULL BIDET FLOOR
BULL BIDET FLOOR

    BULL BIDET FLOOR

    Traducido por Google,
    Bidé de un solo orificio en el suelo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBDBLL-floor
    • Familia de productoBULL
    • Grupo de productosBIDET
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets