Publique sus productos
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Traducido por Google,

    El SECO N 24 25 es un actuador de cadena compacto de 24 V CC diseñado para un control de ventilación ambiental preciso y fiable. Fabricado por SE Controls en el Reino Unido, incorpora registro de datos de frecuencia de funcionamiento, múltiples opciones de longitud de carrera y un funcionamiento silencioso con control de velocidad configurable. El actuador se suministra en aluminio blanco RAL 9006 con un cable flexible estándar de 2 m, ambos personalizables según las necesidades del proyecto. Disponible en versiones de uno o dos actuadores, admite una amplia gama de soportes compatibles para su instalación en diversos sistemas de ventanas.

    Tanto los objetos BIM de variante simple como doble incluyen datos técnicos clave, detalles de conexión y atributos del modelo necesarios para la integración en entornos de diseño digital, lo que permite un diseño coordinado, la instalación y el mantenimiento del ciclo de vida de los sistemas de ventilación de humos.

    Especificaciones
    • Data Logging:

      Integrated frequency of operation data logging captures every actuator movement, supporting maintenance planning and system diagnostics.

      Configurable Design:

      The actuator offers variable stroke length options, enabling flexibility across diverse window geometries and environmental ventilation requirements.

      Customisable Finish:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental conditions.

      Flexible Cable Options:

      Delivered with a standard 2 m flex, which can be customised to accommodate installation distance or routing constraints.

      Versatile Mounting Options:

      Compatible with an extensive range of mounting brackets, ensuring integration with a wide variety of window systems.

      Smooth Performance:

      Designed for low-noise operation, with configurable speed control to meet user comfort and system performance needs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0001
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de productosChain Actuators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28.6
    • Ancho (mm)488
    • Profundidad (mm)41.6
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Descripción Uniclass 2015Chain actuators