Publique sus productos
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Traducido por Google,

    El SECO Ni 24 40 es un actuador de cadena de 24 V CC de alto rendimiento, diseñado por SE Controls, que ofrece un funcionamiento preciso y fiable tanto para aplicaciones de ventilación de humos (SHEV) como de ventilación ambiental. Diseñado y fabricado en Gran Bretaña, y disponible en versiones simple y doble, el actuador combina una construcción robusta con una funcionalidad avanzada, lo que garantiza una larga durabilidad y una integración perfecta en sistemas modernos de fachadas y ventanas.

    Los objetos BIM en sus variantes simple y doble incluyen datos técnicos clave, detalles de conexión y atributos del modelo necesarios para la integración en entornos de diseño digital, lo que respalda el diseño coordinado, la instalación y el mantenimiento del ciclo de vida de los sistemas de ventilación de humo.


    Especificaciones
    • Certified Performance:

      Tested in accordance with EN12101-2: 2003. 

      Note: Ensure the specific combination of actuator and window profile is certified for the intended application.

      Operational Monitoring:

      Integrated frequency-of-operation data logging, recording every actuator movement for maintenance and compliance tracking.

      Compact, Versatile Design:

      Available with multiple configurable stroke length options, allowing adaptation to a wide range of window systems and ventilation strategies.

      Control and Feedback Options:

      Volt-Free Contact (VFC) version available, providing positional feedback for advanced control system integration.

      Finish and Aesthetics:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental requirements.

      Cable Configuration:

      Standard 2 m flexible cable, with the option to modify length to suit installation constraints.

      Flexibility:

      Supported by an extensive range of mounting brackets, enabling compatibility with diverse window types and frame configurations.

      Low Noise Operation:

      Engineered for quiet operation with configurable opening and closing speeds to meet performance and user comfort needs.

      Application Limitation:

      The 900 mm stroke version is not suitable for top-hung window configurations.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0002
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de productosChain Actuators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)42
    • Ancho (mm)635
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Descripción Uniclass 2015Chain actuators