Publique sus productos
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    Traducido por Google,

    Los difusores puntuales (rejilla Punkah) modelos PK y PK-E (sin compuerta) son excelentes para la calefacción y refrigeración localizada en zonas remotas. Cocinas, fábricas, teatros, instalaciones deportivas cubiertas, terminales de aeropuertos o cualquier lugar donde se necesite transportar aire acondicionado desde un lugar inaccesible al entorno de trabajo se gestionan fácilmente con los difusores puntuales PK y PK-E. Diseñados con estándares exigentes y un diseño elegante, los PK y PK-E son la opción perfecta para numerosas construcciones de edificios nuevos y remodelados.

    *Adaptadores de conductos redondos/expuestos también disponibles en nuestro sitio web.

    Especificaciones
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized
      Sizes: 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodel_pk-spotdiffuser
    • Familia de productoAluminum SpotDiffuser
    • Grupo de productosAluminum SpotDiffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación no mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descripción Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniClass Wall Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica