Publique sus productos
ML150 1-1/2" Mechanical Lock Panel
Sentrigard

ML150 1-1/2" Mechanical Lock Panel

Traducido por Google,
  • Sistema arquitectónico clásico de techos metálicos con junta alzada
  • Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras
  • El clip especialmente diseñado permite el movimiento térmico
  • El panel probado para ensamblajes clasificados logra niveles de rendimiento más altos
  • Costura mecánicamente bloqueada para un rendimiento resistente a la intemperie a largo plazo.
  • Excelente para instalación de techos que requieren metales exóticos como cobre y ternera.
Especificaciones
  • • Minimum Slope = 1-1/2":12"

    • Actual Panel Width: 16.3" from 20" Coil

    • Solid Substrate Required

    • Architectural, Hydrokinetic Panel

    • Mechanically Seamed in the Field

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 16oz Copper

    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Weather Tight Warranty Available

    • Underlayment Required

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
Especificaciones técnicas
  • Referenciaml150-mechanical-lock-panel
  • Familia de productoCommercial Roofing
  • Grupo de productosProfiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica