Publique sus productos
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Una encimera sólida, no porosa, con una apariencia suave y sin costuras. Fácil de limpiar y mantener y con una limpieza adecuada no favorece el crecimiento de moho. Un producto de superficie sólida a base de acrílico. Grosor estándar de 1" y un protector contra salpicaduras/bordillo a tope de 4". También se conoce como superficie de trabajo o superficie de trabajo. Disponible en una selección de colores y profundidades. Se utiliza en laboratorios y otras áreas hospitalarias que requieren propiedades óptimas de resistencia física y química.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCT020
  • Familia de productoCountertop
  • Grupo de productosSolid Surface
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos