Publique sus productos
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
SEPS2BIM

D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing

Traducido por Google,
Horno de laboratorio dental. El horno se utiliza para glasear y teñir porcelana y está equipado con un pirómetro automático y una alarma.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD4510
  • Familia de productoFurnace
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos