Publique sus productos
F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface
SEPS2BIM

F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface

Traducido por Google,
Lector de código de barras láser de mano con interfaz de computadora. Se utiliza para el inventario automatizado, utilizando pegatinas/etiquetas de código de barras. Se requiere un tomacorriente de conveniencia en el punto de uso.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF2700
  • Familia de productoReader
  • Grupo de productosBar Code
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos