Publique sus productos
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Traducido por Google,
Unidad de facsímil de papel normal utilizada para transmitir material impreso o imágenes a través de líneas telefónicas estándar. La unidad funciona a una velocidad de módem de 33,6 Kbps y reconoce y se comunica automáticamente con una variedad de máquinas de fax estándar. Comúnmente conocida como unidad de "fax".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1855
  • Familia de productoFacsimile Machine
  • Grupo de productosFacsimile Machine
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos