Publique sus productos
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Traducido por Google,
Estación de visualización remota de dos monitores para el sistema de imagen y recuperación (DIN/PACS). Esta estación es para uso de proveedores dentro o fuera de radiología para revisar imágenes. La estación incluye almacenamiento local de imágenes, manipulación de imágenes y visualización simultánea de múltiples imágenes en dos monitores de visualización de imágenes de 2048 X 1536. Las imágenes se almacenan en una memoria residente y se almacenan a largo plazo a medida que se envían imágenes más recientes a la estación. El proveedor puede solicitar imágenes del PACS por LAN para la recepción de imágenes y resultados. La consola debe ser compatible con DICOM. La entrada puede ser por teclado, mouse, trackball o comandos activados por voz.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX4122
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de productosPACS
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos