Publique sus productos
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Traducido por Google,
Bastidor utilizado para albergar componentes de red como servidores, conmutadores, concentradores, paneles de conexiones, enrutadores, etc. Los bastidores están disponibles en diferentes alturas, profundidades de canal y ancho de canal. Los números de modelo especificados pueden ser una versión listada por UL con 2 ángulos superiores, 7' de altura, 19" de ancho, aluminio en blanco, con orificios de montaje en ambos lados (frontal y posterior).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA0900
  • Familia de productoRelay rack
  • Grupo de productosAluminum
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)5300
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos