Publique sus productos
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Traducido por Google,
Fuente de alimentación ininterrumpida, aproximadamente 2200 VA/1600 W, montaje en rack con tiempo de ejecución ampliable. La unidad debe incorporar baterías reemplazables por el usuario en caliente y debe tener un indicador de sobrecarga, indicador de reemplazo de batería, alarma audible, regulación automática de voltaje e incluir la tarjeta Smart Slot y el software. Debe utilizar la interfaz RS232 DB-9 para la comunicación. Conector de alimentación NEMA L5-30P y (8) salidas NEMA 5-15R.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA0911
  • Familia de productoPower Supply
  • Grupo de productosUninterruptable
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles