Publique sus productos
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Traducido por Google,
Cambiador de pañales montado en la pared para uso en baños públicos. La unidad es un sistema plegable que se pliega hacia arriba cuando no está en uso para una intrusión mínima en la habitación. La superficie para cambiar pañales está contorneada y tiene un cinturón de seguridad para asegurar que un bebé no se caiga de la mesa. La mesa está diseñada para soportar no menos de 250 libras de peso estático. Las dimensiones cerradas son aproximadamente 21" de alto x 36" de ancho x 5" de profundidad. Las dimensiones abiertas varían según el estilo. Las dimensiones abiertas de un sistema son 15" de alto, 32" de ancho y 19" de profundidad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA4995
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosDiaper Changing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)890
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles