Publique sus productos
CS040 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS040 - Sink, SS, Single Compartment

Traducido por Google,
Fregadero de acero inoxidable de un compartimiento, de encastre, con borde automático, tipo repisa, conectado con un desagüe y provisto de un grifo mezclador. También se proporcionará con orificios para accesorios preperforados en el centro de 4", repisa trasera integral para acomodar accesorios montados en la plataforma, superficies interiores y superiores cepilladas/pulidas, y silenciador. Recomendado para uso en fregaderos suspendidos o U/C/B Gabinetes que tengan una encimera/superficie de trabajo laminada con alto contenido de plástico o laminada Chemsurf.Coordine las dimensiones exteriores reales del fregadero con la dimensión clara real del gabinete especificado para garantizar que sean compatibles.Para uso general en toda la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCS040
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosSS
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles