Publique sus productos
CS140 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS140 - Sink, SS, Single Compartment

Traducido por Google,
Fregadero de acero inoxidable de un compartimiento, de encastre, con borde automático, tipo repisa, conectado con un desagüe y provisto de un grifo mezclador. También se debe proporcionar con orificios perforados para accesorios en el centro de 4", repisa trasera integral para acomodar accesorios montados en la plataforma, superficies interiores y superiores cepilladas/pulidas, y silenciador de sonido. Recomendado para uso en gabinetes de fregadero suspendidos o U/C/B que una encimera/superficie de trabajo laminada con alto contenido de plástico o laminada Chemsurf.Coordine las dimensiones exteriores reales del fregadero con las dimensiones claras reales del gabinete especificado para garantizar que sean compatibles.Para uso general en toda la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCS140
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosSS
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles