Publique sus productos
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Traducido por Google,
Fregadero del cirujano. La unidad está construida de acero inoxidable pulido. Esta unidad de fregadero tiene una válvula de control de agua accionada por rodilla hidromecánica y un dispensador de jabón quirúrgico accionado por rodilla. Puede ser un modelo de una, dos o tres bahías según se requiera. Se utiliza en suites quirúrgicas o áreas de limpieza para equipos quirúrgicos. Hay configuraciones eléctricas opcionales disponibles. Los datos de dimensiones y precios se basan en una unidad de tres bahías.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP6980
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosScrub
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1400
  • Ancho (mm)2440
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles