Publique sus productos
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

Traducido por Google,
Un inodoro con válvula de descarga montado en el piso con un frente alargado y una capacidad de carga de 1,000 libras. El inodoro será de porcelana con un bajo consumo de agua de 1,28 o 1,6 gpd con salida trasera. Consulte la documentación del fabricante para conocer las válvulas de descarga y los asientos de inodoro recomendados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP9056
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de productos Floor Mounted
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles