Publique sus productos
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371

    Frontside Print 371

    Traducido por Google,
    Frontside Print 371 es una malla para fachadas textiles. Esta membrana imprimible transforma las fachadas de los edificios en herramientas de comunicación, al tiempo que reduce el calor en el interior del edificio Resistencia y durabilidad La protección térmica protege contra el calor del sol en verano El confort visual preserva la transmisión de luz natural y limita el deslumbramiento 2 colores
    Especificaciones
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Especificaciones técnicas
    • Referencia371
    • Familia de productoWalls: External Walls
    • Grupo de productosTextile Facade
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2670
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Título OmniClass Folding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica