Publique sus productos
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Traducido por Google,
    Frontside View 381 es una malla para fachadas textiles para preservar la visibilidad hacia el exterior. En proyectos de obra nueva y rehabilitación, reduce el calor en el interior del edificio. Protección térmica: bloquea hasta el 81% del calor del sol Resistencia duradera resistente a los efectos del clima (viento, granizo, UV) Confort visual 17 colores
    Especificaciones
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Especificaciones técnicas
    • Referencia381
    • Familia de productoWalls: External Walls
    • Grupo de productosTextile Facade
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2670
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Título OmniClass Folding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica