Publique sus productos
B 1414/5 Circles

B 1414/5 Circles

Traducido por Google,
B 1414/5 es un bloque de vidrio cuadrado de media concha de 5 cm de espesor, aplicable a estructuras horizontales tanto para interior como para exterior. B 1414/5 está disponible en el diseño de vidrio con círculos concéntricos y un acabado transparente. Para la instalación es recomendable dejar un espacio de al menos 3 cm entre los bloques de vidrio.
Especificaciones
  • B 1414/5 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.4/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x5,5

    WEIGHT (Kg): 1,37

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼33 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 840


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB_1414_5_circles
  • Familia de productoTechnology - pavers: piastre
  • Grupo de productosB 1414/5 circles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks