Publique sus productos
SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

Traducido por Google,

Mantenga sus paredes desinfectadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el poder antibacteriano de SuperPaint® con tecnología desinfectante*. Esta pintura duradera se aplica rápidamente y proporciona una acción antibacteriana continua día y noche para evitar la propagación de bacterias dañinas en las superficies pintadas. Disponible en 540 tonos inspiradores de la colección Living Well™. SuperPaint® con tecnología desinfectante es una opción súper simple para el bienestar de su hogar.*Pintura registrada por la EPA que mata el 99.9 % de Staph (Staphylococcus aureus), E. coli (Escherichia coli), MRSA (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), VRE (Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina) y Enterobacter aerogenes en superficies pintadas dentro de las dos horas posteriores a la exposición, y continúa eliminando el 90 % de las bacterias durante hasta cuatro años cuando se mantiene la integridad de la superficie.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones
    • Keeps your walls sanitized 24/7
    • Helps prevent the spread of certain bacteria* on painted surfaces
    • Provides rich, long-lasting color
    • Available in 540 beautiful hues from the Living Well™ collection

    Available SheensSatin

    With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasuperpaint-interior-latex-satin-with-sanitizing-technology
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosSanitizing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos