Publique sus productos
Emerald® Designer Edition Interior Latex
Emerald® Designer Edition Interior Latex

    Emerald® Designer Edition Interior Latex

    Traducido por Google,

    sherwin williams

    Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

    ¿Buscas un acabado excepcional? La pintura Emerald® Designer Edition™ combina el lujo de un acabado suave y uniforme con nuestra mejor piel hasta el momento. Emerald® Designer Edition™ viene en 200 colores, incluidos blancos más brillantes y limpios, exclusivos para líneas de pintura seleccionadas. Nuestra mejor pintura para interiores e imprimador en uno es la elección perfecta para dar a las paredes una apariencia prácticamente impecable. *Colores exclusivos disponibles solo en productos seleccionados.

    Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

    Especificaciones
      • Paint and primer in one with a smooth uniform finish, allowing you to achieve stunning results with our best hide yet
      • Provides the finest color with a virtually flawless appearance, advanced washability in all finishes and has outstanding resistance to water streaking and spotting
      • Contains anti-microbial agents that inhibit the growth of mold and mildew on the paint surface
      • Meets the most stringent VOC regulations. at <50 g/L VOC
      • 200 hues curated into five designed color collections available in select products
      • Available in flat, satin and gloss sheens

      Available SheensFlat

      A non-reflective appearance that helps hide surface imperfections.

      Gloss

      This lustrous, durable finish is great for windows, doors and trim or any area that you would like to highlight.

      Satin

      With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

      Eg-Shel

      Great to use for walls, eg-shel finish has a slight hint of shine and holds up better to cleaning.

      Warranty

      Lifetime Limited Warranty


    Especificaciones técnicas
    • Referenciasw-emerald-designer-interior-latex
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosEmerald®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos