Publique sus productos
ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

El revestimiento elastomérico ConFlex™ SherLastic® es la opción económica para una excelente protección contra la lluvia impulsada por el viento y las condiciones climáticas adversas. Diseñado para usarse en superficies verticales de mampostería y concreto, ConFlex SherLastic cubre y oculta grietas finas mientras ayuda a evitar que el agua penetre en el interior de los edificios. ConFlex SherLastic está diseñado para no atrapar el vapor de humedad en el interior, lo que reduce las devoluciones de llamadas debido a la formación de ampollas. Con una aplicación suave, ConFlex SherLastic hace que sea rápido y fácil lograr un acabado uniforme, sin poros, y con una excelente resistencia a la eflorescencia, ConFlex SherLastic mantiene su apariencia recién recubierta y reduce las manchas de sal blanca en la superficie. Ofrece un acabado atractivo y uniforme y protección impermeable a un precio excelente.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-067
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosConFlex™ SherLastic®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES