Publique sus productos
CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary
Shunt

CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary

Traducido por Google,

Revestimientos cerámicos para chimeneas CAF REI 120'

El conducto de humos CAF es adecuado para la combustión que sale de los compartimentos de filtro antihumo, como exige la Ley de Protección contra Incendios DM 30/11/83. Se produce bajo el sistema de calidad ISO 9002; Está construido como una caña colectiva ramificada, compuesta por: dos columnas de cañerías colocadas una al lado de la otra, fabricadas en refractario antiácido, una es el colector (principal) en el que converge el elemento especial "desviador" (shunt), en cada piso hay son una serie de conductos independientes (secundarios), ambos proporcionan una sección adecuada para un área de 0,10 m2.

Especificaciones
  • The series includes all accessories necessary for the realization of collective systems (shelf of support, T-shaped elements, air intake grille, diverter, counter-diverter, terminal, refractory sealant TR / 21).It is produced in three standard models:• CAF 43 × 86 (35 × 35 + 35 × 35)• CAF 43 × 76 (30 × 35 + 30 × 35)• CAF 38 × 86 (35 × 30 + 35 × 30)

    Technical characteristics of the materials:The CAF conduit consists of monoblock elements in refractory material, H = cm. 50 cooked at over 1000 ° C, REI 120 'certified, equipped with a perfect seal for flue gases.

    The available sections of the various models are obtained by the combination of two ducts.

    The pipe, due to its technical characteristics, is fully responding to the D.M. 30/11/83.

    In all cases for the installation of the ducts in refractory material it is necessary use the refractory sealant paste Shunt TR / 21.The following sections are also available on request:• 40 × 40 ( sez.=mq 0,16 );• 45 × 45 ( sez.=mq 0,20 );• 50 × 50( sez.=mq 0,25 );• 60 × 60( sez.=mq 0,36 ).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAF_rectilinear-element_30x35-primary
  • Familia de productoFlue
  • Grupo de productosCAF REI 120
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Chimeneas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_16
  • Descripción Uniclass 2015Concrete chimney pots
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplace Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 15
  • Título OmniClass Flue and Chimney Systems Components