Publique sus productos
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
    S.I.A.I.

    LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60

    Traducido por Google,
    Los bloques ligeros ALVEOLATER® con agujeros horizontales son ladrillos de arcilla aligerados, caracterizados por una densidad aparente bruta entre 500 y 680 kg/m³ y un porcentaje de agujeros del 55 % ≤ φ ≤ 70 %. Son adecuados para la construcción de muros de relleno, incluso en zonas sísmicas, sin función portante. Sus configuraciones de capas se complementan con capas de material aislante (fibra sintética o mineral) en una cavidad o como aislamiento exterior ("cappotto"). Los bloques de arcilla ALVEOLATER® con agujeros horizontales son elementos "lisos", producidos en varios tamaños y espesores. Los espesores disponibles van desde 10 hasta 35 cm.
    Especificaciones
    • Muratura in blocchi di laterizio alleggerito forato, tipo Alveolater® 60 marcati CE in cat I S.A.C. 2+ secondo UNI EN 771-1. Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00- Classification of blocks according to standard UNI EN 771-1: LD Block dimensions: cm ……x cm …… and height of cm …… Dimensional tolerance ……… (T1, T2, Tm according to UNI EN 771-1) Tolerance range ……… (R1, R2, Rm according to UNI EN 771-1). Gross bulk density …………… kg/m³ Tolerance ……… (D1, D2, Dm according to UNI EN 771-1). Installation: horizontal holes with class M …… mortar Horizontal and vertical mortar joints. The blocks must have a hole percentage between 60 and 70%. The equivalent thermal conductivity of the block will be determined through the calculation set out in standard UNI EN 1745:2012, based on the conductivity value given in Table A1 of Appendix A of standard UNI EN 1745:2012 as a function of the bulk density of the raw material used, or on an experimental value obtained on the clays used at the production plant, according to the methods and testing frequency established by the aforementioned standard. All declared characteristics will be documented through the attestation required for CE marking purposes, indicating the Certification Body and the certificate number if manufactured under control system 2+. The U-value (thermal transmittance) must not exceed ……… W/m²K. The Sound Reduction Index Rw of the wall must be no lower than ……… dB, based on experimental testing or calculation. These performance characteristics may also be documented through a manufacturer's declaration, with specific reference to test reports and/or calculations.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALVEOLATER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks