Publique sus productos
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Traducido por Google,
    Diseño moderno subrayado por inserciones cromadas.
    Especificaciones
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31-171X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de productosSegment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures