Publique sus productos
Intraslim B

Intraslim B

Traducido por Google,
Proyección ultrafina de 90 mm
Especificaciones
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31-9032-10_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosIntraslim
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)457
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)2.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures