Publique sus productos
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Traducido por Google,
    Antivandálico fabricado en aleación de aluminio
    Especificaciones
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31-187X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de productosSMART
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures