Publique sus productos
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate

    Reflet 90 Flush Plate

    Traducido por Google,
    Diseño moderno y angular hecho de vidrio templado.
    Especificaciones
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish angular design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31-193X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de productosReflet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures