Publique sus productos
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Traducido por Google,
    Diseño moderno y anguloso
    Especificaciones
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31-204X-10_DE
    • Familia de productoFlushing Devices
    • Grupo de productosSquare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño