Publique sus productos
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    Traducido por Google,
    ALBUM 360, la cálida sensación de la madera. ENFOQUE EN: #ELECCIÓN DE DECORACIÓN: Obtenga la decoración adecuada eligiendo el color adecuado, el aspecto de la madera o el aspecto de la piedra de nuestro amplio catálogo de decoración. Contacta con para recibir el catálogo de decoración. COLECCIONES #INSPIRED - MATERIAL: Siguiendo las tendencias actuales, nuestra gama de platos creativos le permitirá lograr un aspecto acogedor y original gracias a una selección de colores y estilos.
    Especificaciones
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlbum-360
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosAlbum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa