Publique sus productos
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    Traducido por Google,
    YIN YANG El diseño equilibrado FOCO EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - ESSENTIAL: Sencillas pero efectivas, ligeras y resistentes a los golpes.
    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaYin-Yang
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosYin Yang
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa