Publique sus productos
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

Traducido por Google,
ALBUM 90, la cálida sensación de la madera. ENFOQUE EN: #ELECCIÓN DE DECORACIÓN: Obtenga la decoración adecuada eligiendo el color adecuado, el aspecto de la madera o el aspecto de la piedra de nuestro amplio catálogo de decoración. Contacta con para recibir el catálogo de decoración. COLECCIONES #INSPIRED - MATERIAL: Siguiendo las tendencias actuales, nuestra gama de platos creativos le permitirá lograr un aspecto acogedor y original gracias a una selección de colores y estilos.
Especificaciones
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAlbum-90
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de productosAlbum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)236
  • Profundidad (mm)13
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enMónaco
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures