Publique sus productos
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    Traducido por Google,
    CORTE, diseño cuadrado suave preciso en una expresión delgada. Solo para Ingenio. ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCut
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosCut
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures