Publique sus productos
Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP UK

Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall

Traducido por Google,
Las ventajas de INTRASLIM 93: - Muy poca profundidad para ocultar paredes delgadas. - Instalación rápida, precisa y sencilla. - Válvula de entrada silenciosa. - INTRASLIM tiene certificación CE EN14055 clase 1 o 2 - Robusto, soporta cargas de hasta 400 kg. - Especifique e instale con la confianza de una garantía de 10 años. - Accionamiento enrasado mediante pulsador frontal. - Gran variedad de placas de accionamiento elegantes y con estilo. ENFOQUE EN: #PROFUNDIDAD MUY BAJA Una profundidad total, incluido el drenaje, de 93 mm para poder soportar una cacerola colgada en la pared cuando un marco de cisterna está oculto en una pared delgada. #RESISTENTE Beneficiándose de una larga experiencia en el diseño de marcos de cisternas, SIAMP pone todo su conocimiento en el diseño de marcos resistentes de carga de 400 kg de larga duración.
Especificaciones
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1120 to 1320 mm, width 596mm, depth from 93 to 245 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - mechanical flush plate Item n# Description 10004780 INTRASLIM 93 Concealed Cistern DRY WALL -WALL HUNG - HDPE d90 - SIAMP
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIntraslim93-WH-LW
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosIntraslim
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)596
  • Profundidad (mm)93
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText