Publique sus productos
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP UK

    Leaf Flush Plate

    Traducido por Google,

    HOJA La luna natural

    CONCENTRARSE EN:
    #ACCIONAMIENTO MECÁNICO:
    El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación.

    COLECCIONES #INSPIRED - ESSENTIAL: Sencillas pero efectivas, ligeras y resistentes a los golpes.































    placa de descarga; Pulsador de inodoro; placa de actividad; plaza de comando; Πλάκα καλύμματος; paneli de Kumanda; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; paneles empotrados; BROTE; Panel superior zmivu; Placă de acţionare; geberita; grohe; aceite; vega; tece;



    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLeaf
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosLeaf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Reino Unido
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText