Publique sus productos
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    Traducido por Google,

    MEDIOS El diseño geométrico

    CONCENTRARSE EN:
    #ACCIONAMIENTO MECÁNICO:
    El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación.

    COLECCIONES #INSPIRED - ESSENTIAL: Sencillas pero efectivas, ligeras y resistentes a los golpes.







































    placa de descarga; Pulsador de inodoro; placa de actividad; plaza de comando; Πλάκα καλύμματος; paneli de Kumanda; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; paneles empotrados; BROTE; Panel superior zmivu; Placă de acţionare; geberita; grohe; aceite; vega; tece;


    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMedia
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosMedia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures