Publique sus productos
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
    SIAMP UK

    Moon Flush Plate

    Traducido por Google,
    MOON La luna creciente ENFOQUE EN: #ACCIONAMIENTO MECÁNICO: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - ESSENTIAL: Sencillas pero efectivas, ligeras y resistentes a los golpes.
    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003608 PC DV MOON 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181510 PC MOON DV Blanche LOGO SIAMP 31181610 PC MOON DV CHR MAT/BRILL LOGO SIAMP 31181710 PC MOON DV CHR BRILL/MAT SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMoon
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosMoon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures