Publique sus productos
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Pyramid Flush Plate For Ingenio

    Traducido por Google,
    PYRAMID, diseño cuadrado con botón dinámico en una expresión delgada. Solo para Ingenio. ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRADA - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004404 PC PYRAMID INGENIO 100% Matt Chorme SIAMP 10004405 PC PYRAMID INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004406 PC PYRAMID INGENIO 100% White SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPyramid
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosPyramid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures