Publique sus productos
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Reflet 360 Flush Plate

    Traducido por Google,

    REFLET 360, claridad y profundidad de vidrio.

    CONCENTRARSE EN:
    #ACCIONAMIENTO MECÁNICO:
    El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación.

    COLECCIONES #INSPIRED - MATERIAL: La pureza del vidrio templado con sus formas limpias, la gama Reflet ofrece elegantes placas de control con efectos de profundidad.









    Geberit

    Especificaciones
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReflet-360
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosReflet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures