Publique sus productos
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP UK

    Segment Flush Plate

    Traducido por Google,
    SEGMENTO Segmentado por delicadas inserciones cromadas ENFOQUE EN: ACTUACIÓN #MECÁNICA: El modo de descarga más popular del mercado, descarga eficiente y simplicidad de instalación. COLECCIONES #INSPIRED - DISEÑO: Disponible en diferentes modelos y varios acabados decorativos, ligero y resistente a los golpes.
    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSegment
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosSegment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)8.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures